Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 07 002 2120 0
har-SAB M12/8/4p M23/12p
har-SAB M12/8/4p M23/12p

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores con regletero
Cable maestro M23, 12 polos, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 4
Número total de puertos: 8
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 07 002 2120 0
har-SAB M12/8/4p M23/12p
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
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Boîtes de distribution
  • Spécification
    Câble maître M23, 12 pôles
    Avec LED vert/jaune
Version
  • Nombre total de ports 8
  • Nombre de contacts 4
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 9 A
  • Tension nominale
    10 V DC
    30 V DC
  • Limite de température -30 ... +85 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP67
  • Nombre de canaux par port 2
  • Circuit logique PNP
Propriétés du matériau
  • RoHS normes
  • État ELV overensstemmende
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Ikke indeholdt
  • Substances REACH ANNEXE XIV Ikke indeholdt
  • Substances REACH SVHC Ikke indeholdt
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85371098
  • GTIN 5713140277175
  • eCl@ss 27440108 Interface passive capteur-actionneur (avec câble)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
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
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar