Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Spare Part
1
Inserts
1
N.º de referencia: 09 58 001 1441
UIC558-HTE-18PIN-PG21
UIC558-HTE-18PIN-PG21

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Entrada superior
1x Pg 21
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Negro
Material (junta): Silicona
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 58 001 1441
UIC558-HTE-18PIN-PG21
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Spare Part
1
Inserts
1
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori stikhuse/chassis-/sokkel-huse
  • Serier HARTING UIC
  • Identifikation UIC 558
  • Type af kappe/hus Stikhus
Version
  • Antal kontakter 18
  • Version Indføring fra oven
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x Pg 21
  • Anvendelsesområde stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske udendørs miljøer
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -50 ... +125 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653 sammenkoblet tilstand
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    Polyamid (PA)
    Forstærket med glasfiber
  • Farve (kappe/hus) Sort
  • Materiale (tætning) Silikone
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Kategori 2
    IEC 60529
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 114 g
  • Oprindelsesland Indien
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140183926
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466