Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Inserts
1
N.º de referencia: 09 58 001 0303
UIC558-HBM/CM-22PIN
UIC558-HBM/CM-22PIN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Con tapa de metal
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 7035 (gris luminoso)
Material (junta): Silicona
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 58 001 0303
UIC558-HBM/CM-22PIN
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Inserts
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series HARTING UIC
  • Identification UIC 558
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
  • Description of hood/housing With metal cover
Version
  • Number of contacts 22
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
  • Limiting temperature -50 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 7035 (light grey)
  • Material (seal) Silicone
  • Material (locking) Stainless steel
Specifications and approvals
  • Specifications
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60529
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 582.73 g
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140183957
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466