Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 280 0642 100
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 10m
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 280 0642 100
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler Boyut 15
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    Boyut 15
    Erkek Düz
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 10 m
  • Damar sayısı 6
  • Damar yapısı 6x 2,5 mm²
Teknik özellikler
  • Nominal akım (sinyal) 10 A
  • Nominal gerilim (sinyal) ‌ 63 V AC/DC
  • Nominal akım (güç) 13 A
  • Nominal gerilim (güç) ‌ 600 V AC
  • Sıcaklık sınırlaması -25 ... +80 °C
  • Kablo Çapı 10,5 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (polyurethane)
  • Renk (kablo) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV durumu compliant with exemption
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Yes
  • REACH SVHC maddeleri Lead
  • ECHA SCIP numarası 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde
    Lead
    Nickel
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 2.100 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN
    5713140568075
    5713140816435
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604