Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
26
Hoods/Housings
1
N.º de referencia: 09 45 551 1100 333
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled Sample
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled Sample

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Hun
RJ45, Vinklet
Terminering af flydelodning (SMT)
Nominel strøm: ‌1.5 A
Kontakter: 8
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 45 551 1100 333
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled Sample
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
26
Hoods/Housings
1
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier HARTING RJ Industrial®
  • Element Hun
  • Specifikation
    RJ45
    Vinklet
Version
  • Termineringsmetode Terminering af flydelodning (SMT)
  • Afskærmning Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
  • Antal kontakter 8
  • Pakkens indhold Bakke
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 1,5 A
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 750
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20
Materialeegenskaber
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Taiwan
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140224384
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD