Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
26
Accessories
1
N.º de referencia: 09 45 551 1167
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE PoE
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE PoE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Hembra
RJ45, con transformador integrado, Acodado
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Contactos: 8
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 551 1167
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE PoE
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
26
Accessories
1
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie HARTING RJ Industrial®
  • Identificatie Magnetics
  • Element Vrouwelijk
  • Specificatie
    RJ45
    met geïntegreerde transformator
    Haaks
Versie
  • Aansluitmethode Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
  • Afscherming Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
  • Aantal contacten 8
  • Pakketinhoud Band & spoel
Technische eigenschappen
  • Nominale spanning 60 V DC
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 750
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
Materiaaleigenschappen
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 110
  • Nettogewicht 7,1 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140224506
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Objetos PCB Multi ECAD