Productos combinables
Productos combinables NUEVO
设备端 / 面板馈通
128
N.º de referencia: 09 45 725 1542
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 10m
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5  10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 725 1542
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
设备端 / 面板馈通
128
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Złącze 1
    Złącze 2
Identificación
  • Categoría Cablaje de sistem
  • Serie RJ45
  • Elemento Asamblări de cabluri
  • Especificaciones Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    Han® 3 A Hibrid
    Metal
  • Conector 2
    Han® 3 A Hibrid
    Metal
  • Tipo de cable Cablu de cupru (rotund)
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 12
  • Estructura de núcleo
    4x 2 Twisted Pair
    4x 6,0 mm²
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6 Clasa E până la 250 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -10 ... +70 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.781 g
  • País de origen România
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140249998
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar