Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Partea spre aparat / Trecere prin panou
123
N.º de referencia: 09 45 725 1533
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 1.5m
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5  1.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 725 1533
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 1.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie RJ45
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    Han® 3 A Hybrid
    Metal
  • Conector 2
    Han® 3 A Hybrid
    Metal
  • Tipo de cable Copper cable (round)
Versión
  • Longitud de cable 1.5 m
  • Número de núcleos 12
  • Estructura de núcleo
    4x 2x AWG 26/7
    4x 1.5 mm²
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -10 ... +70 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 458 g
  • País de origen Romania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140249936
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar