Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
N.º de referencia: 09 45 851 0000
RJI DIN-rail outlet for keystone jacks
RJI DIN-rail outlet for keystone jacks

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo de distribución
Tamaño: Versión Keystone
Poliamida (PA)
Gris
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 45 851 0000
RJI DIN-rail outlet for keystone jacks
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Detalles del producto
標識
  • 類別 附件
  • 系列 HARTING RJ Industrial®
  • 附件種類 配電模塊
版本
  • 尺寸 重點版
  • 固定 符合EN 60715標準的35 mm DIN導軌
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 6A EA 級,到500 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 極限溫度 -20 ... +70 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 顏色(上殼/底座) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
    不包含
  • REACH SVHC 物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 號提案物質
    不包含
  • 加州 65 號提案物質
    三氧化二抗
規格和認證
  • PROFINET
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 4.892 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140064850
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
preLink Selection Guide
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar