Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
12
N.º de referencia: 09 48 932 3757 300
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 30m PVC
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 30m PVC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 30 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 932 3757 300
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 30m PVC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
12
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie
    Ronde connectoren M12
    RJ45
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    M12 X-codering
    Mannelijk Recht
  • Connector 2
    HARTING RJ Industrial® Gigalink
    Recht
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 30 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 8x AWG 26/7
  • Codering X-codering
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +70 °C
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Geel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1.466,88 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140266995
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
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
Archivos 2D/3D Multi CAD