Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: 09 48 284 7757 070
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 7,0m
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 7,0m

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1
Cable length: 7 m
Notes
Compare
Osa number: 09 48 284 7757 070
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 7,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Azonosítás
  • Kategória Systémová kabeláž
  • Sorozat HARTING PushPull (V4)
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Předosazené na obou stranách
  • 1. csatlakozó
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • 2. csatlakozó RJ45
  • Kábeltípus Měděný kabel (kruhový)
  • A kábel leírása Zapojení 1:1
Verzió
  • Kábelhossz 7 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 26/7
  • Árnyékolás Stíněné provedení
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -20 ... +75 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV státusz V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Neobsahuje
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Neobsahuje
  • REACH SVHC anyagok Ano
  • REACH SVHC anyagok
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Neobsahuje
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 370 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140262522
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare