Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 26 231 0700 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 70m
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 70m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Monomodo, Sobremoldeado, para bases a empotrar, cortas
Longitud de cable: 70 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 26 231 0700 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 70m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series PushPull XS SFP
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 PushPull XS SFP Thermoplastic
  • Connector 2 PushPull XS SFP Termoplast
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable
    Singlemode
    Övergjuten
    till vägginstallerade chassihus, kort
Version
  • Cable length 70 m
  • Core structure 9 / 125 µm
  • Details Andra kabellängder på begäran!
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyuretan)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Innehåller ej
  • California Proposition 65 substances Innehåller ej
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 139.4 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140281967
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600