Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 40 022 9920
Mounting panel long Han 22HPR
Mounting panel long Han 22HPR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Panel de montaje
Versión larga, para capotas, para bases de montaje en superficie
Tamaño: 22 HPR
Acero inoxidable
9x tornillo M6, 9x arandela SK S6
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 022 9920
Mounting panel long Han 22HPR
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® HPR
  • Tipo de accesorio Panel de montaje
  • Descripción del accesorio
    Versión larga
    para capotas
    para bases de montaje en superficie
Versión
  • Tamaño 22 HPR
  • Contenidos del paquete
    9x tornillo M6
    9x arandela SK S6
Características técnicas
  • Par de apriete 6 Nm Tornillos de fijación M6
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto
    300 g
    0,026 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140193413
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Portal de objetos EPLAN