Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 51 800 0003
MPP-ACC-DUST CAP DEVICE LANYARD IP65/67
MPP-ACC-DUST CAP DEVICE LANYARD IP65/67

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para lado de dispositivo
Tereftalato de polibutileno (PBT)
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 51 800 0003
MPP-ACC-DUST CAP DEVICE LANYARD IP65/67
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie HARTING Mini PushPull
  • Type accessoire Beschermingsafdekking
  • Beschrijving van het accessoire voor apparaatzijde
Versie
  • Vergrendelingstype PushPull
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +70 °C
  • Opslagtemperatuur -60 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Kleur (afdichting) Zwart
  • Materiaal (accessoires) Polybutyleentereftalaat (PBT)
  • Kleur (accessoires) Zwart
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 39269097
  • GTIN 5713140235595
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar