Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 28 181 9225 010
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 1.0m
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama, Resistente al aceite, Sin halógenos
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 181 9225 010
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 1.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ HARTING T1 Industrial
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    HARTING M8 T1 Industrial オス
    オーバーモールド
  • コネクタ 2
    HARTING M8 T1 Industrial メス
    オーバーモールド
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明
    遅燃性
    耐油性
    ハロゲンフリー
バージョン
  • ケーブル長さ 1 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • ジェンダー
    Male
    Female
  • コンタクト数 4
  • コーディング Single Pair Ethernet (SPE)
  • ロックタイプ Screw locking
技術的特性
  • 定格電圧 ‌ 60 V DC
  • 定格電流 4 A
  • 定格電流(パワー) 8 A
  • 伝送特性 600 MHz Bandwidth
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • ケーブル径 7.1 mm ± 0.3 mm
  • 最小曲げ半径 5x Cable diameter
  • ドラッグチェーンと互換 No
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (polyurethane)
  • カラー(ケーブル) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 適用除外項目 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Lead
  • ECHA SCIP番号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質 Lead
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 Oil resistance
    IEC 60754-1 Halogen freeness
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 97.2 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • UNSPSC 24.0 26121600