Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
2
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
16
N.º de referencia: 09 15 100 0373
M23 HBM front female M20x1,5
M23 HBM front female M20x1,5

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base pasacables
Montaje frontal
Tamaño: M23
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Aleación de cobre-cinc
Niquelado
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP67 estado bloqueado, IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado bloqueado
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 15 100 0373
M23 HBM front female M20x1,5
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
16
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seri Yuvarlak konnektörler M23
  • Tanımlama Signal
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Panel geçiş muhafazası
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması Önden montaj
Sürüm
  • Boyut M23
  • Sabitleme M20 x 1,5 diş
  • Kilitleme tipi Vidalı kilitleme
  • Ayrıntılar
    dişi parçalar için
    ComLock ile uyumlu değil
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP67 kilitli durum
    ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K kilitli durum
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Bakır-çinko alaşımı
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Nikel kaplı
  • Malzeme (conta) NBR
  • Renk (conta) Siyah
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 5
  • Net ağırlık 9,89 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140184121
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje