Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
3
Hoods/Housings
27
N.º de referencia: 09 15 119 3101
M23 19 Female -C
M23 19 Female -C

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Poliamida (PA)
Blanco
Contactos: 19
Sección de conductor: 0.08 ... 1.5 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 15 119 3101
M23 19 Female -C
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
3
Hoods/Housings
27
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Conectores circulares M23
  • Identificación Signal
  • Elemento Aislantes
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 19
  • Numero de contactos de señal 16
  • Numero de contactos especiales 3
  • Especificación de contactos especiales Contacto auxiliar
  • Detalles
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
    16x 1 mm
    3x 1,5 mm
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,08 ... 1,5 mm²
  • Corriente nominal (señal) 8 A
  • Tensión nominal (señal) 100 V
  • Tensión de choque nominal (señal) 1,5 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Corriente nominal (contacto especial) 10 A
  • Tensión nominal (contacto especial) 100 V
  • Tensión de choque nominal (contacto especial) 1,5 kV
  • Nivel de contaminación (contacto especial) 3
  • Resistencia de aislamiento >106 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Blanco
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 5
  • Peso neto 3,886 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140163089
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar