Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
1
N.º de referencia: 21 17 075 0000
M17 Crimp Contact 1,5mm,male,0,75-1,0mm²
M17 Crimp Contact 1,5mm,male,0,75-1,0mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Macho
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 0.75 ... 1 mm²
AWG 19 ... AWG 17
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 17 075 0000
M17 Crimp Contact 1,5mm,male,0,75-1,0mm²
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
  • Category Contactos
  • Series Conectores circulares M17
  • Type of contact Contacto de engaste
Version
  • Termination method Terminación de engaste
  • Gender Macho
  • Manufacturing process Contactos girados
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,75 ... 1 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 19 ... AWG 17
  • Stripping length 7 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
Material properties
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts) Chapado en oro
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0,01 g
  • Country of origin Rumanía
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN
    5713140819696
    5713140568594
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje