Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
1
N.º de referencia: 21 17 069 0000
M17 Crimp Contact 1,0mm,male,0,75-1,0mm²
M17 Crimp Contact 1,0mm,male,0,75-1,0mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Macho
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 0.75 ... 1 mm²
AWG 19 ... AWG 17
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 17 069 0000
M17 Crimp Contact 1,0mm,male,0,75-1,0mm²
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
  • Category Contactos
  • Series Conectores circulares M17
  • Type of contact Contacto de engaste
Version
  • Termination method Terminación de engaste
  • Gender Macho
  • Manufacturing process Contactos girados
Características técnicas
  • Conductor cross-section 0,75 ... 1 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 19 ... AWG 17
  • Stripping length 5 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0,2 g
  • Country of origin Rumanía
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140819757
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD