Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 620 0888 005
M12 X-cod 8-pol an/- m/- RAIL PP 0.5m
M12 X-cod 8-pol an/- m/- RAIL PP 0.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 620 0888 005
M12 X-cod 8-pol an/- m/- RAIL PP 0.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Konnektor 1
    M12 X-kodning
    Male Vinklet
Version
  • Kabellængde 0,5 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4x 2x AWG 24/7
  • Afskærmning Afskærmet
  • Antal kontakter 8
  • Kodning X-kodning
  • Låsetype PushPull
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 0,5 A
  • Nominel spænding
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Begrænsende temperatur
    -40 ... +80 °C flyttet
    -25 ... +70 °C uberørt
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Kabeldiameter 8,1 mm ± 0,3 mm
  • Mindste bøjningsradius
    5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
    6 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) Polyolefin copolymer
  • Farve (kabel) Sort
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 123 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140342408
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600