Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Tools
1
Spare Part
2
N.º de referencia: 21 03 322 2400
M12-SD-CC-IDC-4P-ACOD-F-STR-SHLD
M12-SD-CC-IDC-4P-ACOD-F-STR-SHLD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Hembra
Codificación A
Tecnología de conexión HARAX®
Poliamida (PA)
Contactos: 4
Aleación de cobre Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Sección de conductor: 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 322 2400
M12-SD-CC-IDC-4P-ACOD-F-STR-SHLD
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Tools
1
Spare Part
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación Slim Design
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones Recto
Versión
  • Método de terminación Tecnología de conexión HARAX®
  • Tipo Hembra
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 4
  • Codificación Codificación A
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,34 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 22
  • Diámetro exterior de hilo ≤ 1,6 mm
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ‌0,6 Nm
  • Tamaño de llave (tornillo moleteado/tuerca moleteada) 15
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 5,7 ... 8,8 mm
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polyamide (PA)
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (capota/base) Zinc die-cast
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 50 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140225312
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar