Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
30
N.º de referencia: 21 03 371 2453
M12-PP-PFT-CRIMP-4P-DCOD-F-0.5
M12-PP-PFT-CRIMP-4P-DCOD-F-0.5

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Pasamuros
Con conductores, para montaje frontal
‌50 cm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 371 2453
M12-PP-PFT-CRIMP-4P-DCOD-F-0.5
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
30
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Passa-parete
  • Specifiche
    Con conduttori
    per il montaggio anteriore
Versione
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Schermo Schermato
  • Numero di poli 4
  • Codifica Codifica D
  • Tipi di aggancio
    PushPull
    Aggancio a vite
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,34 mm²
  • Sezione conduttori AWG 22
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio 250 V
  • Tensione di prova 1,5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Sovratensioni III
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio ‌2 Nm Ghiera
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
  • Spessore del pannello 2 ... ‌5 mm
  • Lunghezza conduttore ‌ 50 cm
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliammide (PA)
  • Materiale (contatti) Ottone
  • Finitura superficiale (contatti) Contatti dorati
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 28,7 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140822979
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413