Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 41 000 0011
M12-ACC-NUT
M12-ACC-NUT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tuerca de retención
M14,5 x 1
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 41 000 0011
M12-ACC-NUT
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
  • Category Accessories
  • Type of accessory Lock nut
  • Description of the accessory M14,5 x 1
Technical characteristics
  • Wrench size 15
Material properties
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Plomo
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 0.77 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140236585
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar