Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0141
M12 A-cod 5-pol st /an m /m PUR 14.00m
M12 A-cod 5-pol st /an m /m PUR 14.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 14 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0141
M12 A-cod 5-pol st /an m /m PUR 14.00m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie System cabling
  • Baureihe Circular connectors M12
  • Komponente Cable assemblies
  • Beschreibung Pre-assembled on both sides
  • Steckverbinder 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Steckverbinder 2
    M12 A-coding
    Male Angled
    Overmoulded
  • Kabeltyp Copper cable (round)
  • Kabelbeschreibung Halogen-free
Ausführung
  • Kabellänge 14 m
  • Anzahl der Adern 5
  • Adernaufbau 5x 0,34 mm²
  • Anschlussart Crimp termination
  • Schirmung Unshielded
  • Kodierung A-coding
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung 60 V
  • Grenztemperatur
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Kabeldurchmesser 4,5 mm
  • Minimaler Biegeradius
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (poliuretano)
  • Farbe Kabel RAL 7021 (gris negruzco)
  • RoHS conforme
  • ELV Status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe No incluido
  • REACH ANNEX XIV Stoffe No incluido
  • REACH SVHC Stoffe No incluido
  • California Proposition 65 Stoffe No incluido
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL in preparation
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Ursprungsland Germany
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140536388
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604