Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0028
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 1.00m
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 1.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0028
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 1.00m
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
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    M12 Codage A
    Mâle Droit
    Surmoulé
  • Connecteur 2
    M12 Codage A
    Femelle Droit
    Surmoulé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 1 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x 0,34 mm²
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Blindage Non blindé
  • Codage Codage A
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 250 V
  • Limite de température
    -25 ... +80 °C enlevé
    -40 ... +80 °C indifférent
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Diamètre de câble 4,9 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) RAL 7040 (gris fenêtre)
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Ininflammabilité
  • UL / CSA Homologation UL en préparation
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140521698
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica