Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0019
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PVC 10.00m
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PVC 10.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0019
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PVC 10.00m
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
    Kabeltyp
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria Systemkabelføring
  • Seria Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specyfikacje Færdigsamlet på den ene side
  • Złącze 1
    M12 A-kodning
    Hun Lige
    Overstøbt
  • Typ przewodu Kobberkabel (rund)
Wersja
  • Długość kabla 10 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4 x 0,34 mm²
  • Metoda przyłączenia Crimpterminering
  • Ekranowanie Uafskærmet
  • Kodowanie A-kodning
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe 250 V
  • Ograniczenie temperaturowe
    -25 ... +80 °C flyttet
    -40 ... +80 °C uberørt
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Średnica przewodu 4,9 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) RAL 7040 (vinduesgrå)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV status overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Ikke indeholdt
  • REACH ANEKS XIV substancje Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substancje Ikke indeholdt
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ikke indeholdt
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flammehæmmende
  • UL / CSA UL under forberedelse
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Waga netto 380 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140512962
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica