Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
N.º de referencia: 21 35 040 0406 010
M12 A-cod 4-pol an/- f/- PUR 1m
M12 A-cod 4-pol an/- f/- PUR 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 040 0406 010
M12 A-cod 4-pol an/- f/- PUR 1m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Geräteseite / Wanddurchführung
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Hembra Acodado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 0,34 mm²
  • Codificación Codificación A
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Amarillo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 50 g
  • País de origen México
  • GTIN 5713140810464
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica