Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 33 000 9852
Jumper Along 1x2 black 16A
Jumper Along 1x2 black 16A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Puente conector enchufable
1x 2, Longitudinal
Poliamida (PA)
RAL 5004 (azul negruzco)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 33 000 9852
Jumper Along 1x2 black 16A
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ Han® ES Press
  • アクセサリータイプ プラグインジャンパー
  • アクセサリーの説明
    1x 2
    長手方向
バージョン
  • 詳細 Han® ES Pressでプラグインジャンパを使用する場合は、ハイコンストラクションのフードを使用する必要があります。
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 16 A
  • 定格電圧 500 V
  • 定格サージ電圧 6 kV
  • 汚染度 3
  • 定格電圧、UL準拠 600 V
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 1 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 5
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 錫メッキ
  • 材質(アクセサリー) ポリアミド (PA)
  • カラー(アクセサリー) RAL 5004 (ブラックブルー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 5
  • 正味重量 1.696 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140192591
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar