Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 66 63 009 5022
InduCom 9 MVB/WTB female
InduCom 9 MVB/WTB female

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Interfaz de bus
Interfaz MVB/WTB
Terminación de borne de cepo
Hembra
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Contactos: 9
Sección de conductor: 0.08 ... 0.5 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Notas
Comparar
N.º de referencia: 66 63 009 5022
InduCom 9 MVB/WTB female
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
  • Category Conectores
  • Series D-Sub
  • Element Interfaz de bus
  • Specification Interfaz MVB/WTB
Versión
  • Termination method Terminación de borne de cepo
  • Gender Hembra
  • Size D-Sub 1
  • Número de contactos 9
  • Versión Entrada superior
  • Number of cable entries 2
  • Entrada de cable 2x
  • Locking type Tornillo hexagonal Rosca 4-40 UNC
  • Contenidos del paquete
    Placa ciega
    Brida de engaste
    Manguito de engaste
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,08 ... 0,5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 28 ... AWG 20
  • Voltaje nominal
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Longitud de pelado del cable 5 ... 6 mm
  • Par de apriete
    ≤0,4 Nm Tornillo de bloqueo
    ≤0,3 Nm Tornillo de tapa
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Nivel de rendimiento 2
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Grado de protección según IEC 60529 IP40
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,5 kV
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Longitud 61,7 mm
  • Anchura 31,6 mm
  • Altura 14,8 mm
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Trióxido de antimonio
    Plomo
    Níquel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 82,32 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140216402
  • eCl@ss 27.440.302,00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403