Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Inserts
2
N.º de referencia: 97 00 000 0297
ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A_ANG
ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A_ANG

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Carcasa
para fijación del aislante, Recto
Tamaño: 20
Entrada superior
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0297
ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A_ANG
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Inserts
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING ICC
  • Type of hood/housing Backshell
  • Description of hood/housing
    for fixing of the insert
    Straight
Version
  • Size 20
  • Version Top entry
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌15 Nm Backshell
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Number of relockings ≥ 10
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 66 g
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 85389099
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentación
Ficha técnica