Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0053 0300
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 HD 3,0m
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 HD 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Sin halógenos, Exento de silicona
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0053 0300
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 HD 3,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    M12
    Розетка
    12 + 3 контакта
  • Соединитель 2 кабельные наконечники
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля
    Маслостойкий
    Не содержит галогенов
    Не содержит силиконов
  • Характеристики
    Очень гибкий
    Совместим с гибкими кабель-каналами
Версия
  • Длина кабеля 3 m
  • Структура ядра 3 x 1,5 мм2 + 2 x 0,34 мм2 + 2 x 2x 0,22 мм2
  • Области применения для гибридного функционирования
Характеристики подключения
  • Номинальное напряжение 60 V DC
Технические характеристики
  • Предельная температура
    -20 ... +80 °C стационарный
    -20 ... +80 °C перемещен
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Черный
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60332-1 Огнестойкость
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Вес нетто 496,5 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140274594
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629