Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 33 57 211 0105 001
Hybr.cable Assy,AC,10m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,AC,10m,FO+POW-MM-2xHAN3A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable híbrido (cobre/fibra óptica)
Multimodo, Versión AC
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 57 211 0105 001
Hybr.cable Assy,AC,10m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    Han® 3 A Metálicos
    LC duplex
  • Conector 2
    Han® 3 A Metálicos
    LC duplex
  • Tipo de cable Cable híbrido (cobre/fibra óptica)
  • Descripción del cable
    Multimodo
    Versión AC
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Estructura de núcleo
    2x G50 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Características técnicas
  • Diámetro de cable 12,6 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS
    6(b) / 6(b)-II: Lead as an alloying element in aluminium containing up to 0,4 % lead by weight / Lead as an alloying element in aluminium for machining purposes with a lead content up to 0,4 % by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2.750 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140151697
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar