Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
3
N.º de referencia: 21 03 212 1305
Circular Connector w. Harax M12 L4 M
Circular Connector w. Harax M12 L4 M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Macho
Codificación A
Tecnología de conexión HARAX®
Poliamida (PA)
Contactos: 4
Latón Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Sección de conductor: 0.34 ... 0.75 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Poliamida (PA), Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 21 03 212 1305
Circular Connector w. Harax M12 L4 M
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
Tools
1
Accessories
1
備件
3
Detalles del producto
Identification
  • Category Connecteurs
  • Series Connecteurs circulaires M12
  • Identification M12-L
  • Element Connecteur de câble
  • Specification Droit
Version
  • Termination method HARAX® technologie de connexion
  • Gender Mâle
  • Shielding Non blindé
  • Number of contacts 4
  • Coding Codage A
  • Locking type Verrouillage à vis
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,34 ... 0,75 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 22 ... AWG 18
  • Wire outer diameter ≤ 2,6 mm
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 1,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque 0,6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 17
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Cable diameter 6 ... 8 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (contacts) Laiton
  • Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Alliage de zinc moulé
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS exemptions 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • ELV status conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Oui
  • REACH SVHC substances Plomb
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances
    Plomb
    Nickel
    Naphtaline
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 35 g
  • Country of origin Roumanie
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140137264
  • eCl@ss 27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar