Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
2
Accessories
4
Contact inserts
1
N.º de referencia: 09 14 020 3013
Han shielded module male
Han shielded module male

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han® Blindado
Aislante
Terminación de engaste
Macho
Contactos: 20 + apantallamiento
Sección de conductor: 0.09 ... 0.52 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 020 3013
Han shielded module male
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
2
Accessories
4
Contact inserts
1
Detalles del producto
Название
  • Категория Модули
  • Тип модуля Модуль Han® Shielded
  • Описание модуля Контактная вставка
Версия
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Тип Вилка
  • Число контактов 20
  • другие контакты + экранирование
  • Подробные данные
    Обжимные контакты заказываются отдельно.
    Пожалуйста, закажите модуль переходника отдельно.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.09 ... 0.52 mm²
  • Наружный диаметр провода ≤1.9 mm
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение
    ‌ 32 V
    32 V
  • Номинальное импульсное напряжение 0.8 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Сопротивление контакта, экран ≤ 100 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Материал (экранирование) Zinc die-cast, nickel-plated
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА conforme
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH No incluido
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH No incluido
  • Особо опасные жидкости предписания REACH No incluido
  • Законопроект 65 штата Калифорния No incluido
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 30,4 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140021211
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar