Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 14 024 5701
Han cover for docking frame 24B
Han cover for docking frame 24B

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección contra el polvo
para bastidor de acoplamiento de plástico Han-Modular®
24 B
Termoplásticos
Grado de protección: IP20
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 024 5701
Han cover for docking frame 24B
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
標識
  • 類別 Accessories
  • 上殼/底座系列 Han-Modular®
  • 附件種類 Dust protection cover
  • 附件介紹 for Han-Modular® plastic docking frame
版本
  • 尺寸 24 B
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP20
Material properties
  • 材料(附件) Thermoplastic
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
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
  • Specifications EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 18 g
  • 原產國 Germany
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140192423
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar