Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Accessories
1
Varenummer: 09 11 000 7114
Han TC100 M-contact 35mm² protected
Han TC100 M-contact 35mm² protected

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Crimp contact
Rated current: ≤100 A
Male
Copper alloy, Polyamide (PA)
Silver plated
Conductor cross-section: 35 mm²
Notes
Compare
Varenummer: 09 11 000 7114
Han TC100 M-contact 35mm² protected
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Accessories
1
produkt detaljer
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série TC 100
  • Type de contact Contact à sertir
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
  • Détails Protection contre le toucher IPXXB en association avec le module 09140013035
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 35 mm²
  • Intensité nominale ≤ 100 A
  • Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
  • Longueur à dénuder 19 mm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts)
    Alliage de cuivre
    Polyamide (PA)
  • Surface (contacts) Plaqué argent
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare