Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 93 000 6161
Han® S-200A MC screw-in M8
Han® S-200A MC screw-in M8

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto atornillado
M8 macho
Corriente nominal: ≤200 A
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 93 000 6161
Han® S-200A MC screw-in M8
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
  • Category Contacts
  • Series Han® S
  • Identification Han® S 200
  • Type of contact Screw-in contact
  • Description of the contact Male M8
Version
  • Termination method Screw termination
Technical characteristics
  • Rated current ≤ 200 A
  • Contact resistance ≤ 0.3 mΩ
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 14.6 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140188891
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje