Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
N.º de referencia: 39 50 004 0097
Han-Port-2xRJ45/2xUSB
Han-Port-2xRJ45/2xUSB

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores de datos
Con placa de blindaje, Adaptador de conectores hembra/hembra USB, tamaño A según la especificación 3.0, Adaptador de conectores hembra/hembra USB, tamaño A según la especificación 3.0, Adaptador de conectores hembra/hembra RJ45, 8 contactos, metal, Cat. 5e, Adaptador de conectores hembra/hembra RJ45, 8 contactos, metal, Cat. 5e
Notas
Comparar
N.º de referencia: 39 50 004 0097
Han-Port-2xRJ45/2xUSB
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Bases de enchufe
  • Serie de capotas/bases Han-Port®
  • Elemento Conectores de datos
  • Especificaciones
    Con placa de blindaje
    Adaptador de conectores hembra/hembra USB, tamaño A según la especificación 3.0
    Adaptador de conectores hembra/hembra RJ45, 8 contactos, metal, Cat. 5e
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ2.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ8.E253944
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 128,194 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140190511
  • eCl@ss 27.182.890,00
  • ETIM EC002620
  • UNSPSC 24.0 43223300
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
Chapter Han-Port®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar