Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
6
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Part Number: 09 14 008 3041
Han MegaBit Module M for PCB
Han MegaBit Module M for PCB

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Han® Megabit module
Insert, 2x 4 contacts
Fast termination
Male
Contacts: 8 + shielding
Rated current: ‌7.5 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Comparar
Part Number: 09 14 008 3041
Han MegaBit Module M for PCB
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
6
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Detalhes do produto
Identificatie
  • Categorie Modules
  • Type module Han® Megabit module
  • Beschrijving van de module
    Insteekstuk
    2x 4 contacten
Versie
  • Aansluitmethode Snelle aansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Aantal contacten 8
  • overige contacten + afscherming
Technische eigenschappen
  • Buitendiameter draad ≤3,5 mm
  • Nominale stroom ‌ 7,5 A
  • Nominale spanning 50 V
  • Nominale impulsspanning 0,8 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid ‌ 100 Mbit/s
  • Contactweerstand, afscherming ≤ 100 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polikarbonat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Materiaal (afscherming) Çinko döküm, nikel kaplı
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status muafiyete uygun
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen İçermez
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen İçermez
  • REACH SVHC Stoffen Evet
  • REACH SVHC Stoffen Kurşun
  • California Proposition 65 stoffen Evet
  • California Proposition 65 stoffen Kurşun
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 50467
    IEC 61373 Kategori 2
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Nettogewicht 39,87 g
  • Land van herkomst Rumunia
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140187603
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar