Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
83
Rahmen
17
Kontakteinsätze
5
Systemkabel
10
Artikelnummer: 09 14 002 3061
Han M12 module, male
Han M12 module, male

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Han® M12 Modul
Einzelmodul
Stift
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 14 002 3061
Han M12 module, male
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
1
Werkzeuge
1
Gehäuse
83
Rahmen
17
Kontakteinsätze
5
Systemkabel
10
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Module
  • Baureihe Han-Modular®
  • Modultyp Han® M12 Modul
  • Modulgröße Einzelmodul
Ausführung
  • Geschlecht Stift
  • Hinweise Einsatz separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Nettogewicht 5 g
  • Ursprungsland Hongkong
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140184824
  • eCl@ss 27440207 Adapter für Industriesteckverbinder (Modul/Kontakteinsatz)
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Chapter Han-Modular®
Selection Guide Han-Modular®
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen