Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
2
Accessories
37
Contact inserts
1
N.º de referencia: 09 14 208 3012
Han Gigabit HMC insert male (shield-GND)
Han Gigabit HMC insert male (shield-GND)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han® Gigabit HMC
Aislante
Terminación de engaste
Macho
Contactos: 8 + apantallamiento
Sección de conductor: 0.09 ... 0.52 mm²
Corriente nominal: ‌5 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 208 3012
Han Gigabit HMC insert male (shield-GND)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
2
饰品
37
Contact inserts
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Модули
  • Tipo de módulo Модуль Han® Gigabit HMC
  • Descripción del módulo Контактная вставка
  • Características Подходит для PoE++
Versión
  • Método de terminación Подключение обжимом
  • Tipo Вилка
  • Número de contactos 8
  • contactos adicionales + экранирование
  • Detalles
    С дополнительным соединением для экрана с шарнирной рамкой
    Обжимные контакты заказываются отдельно.
    Пожалуйста, закажите модуль переходника отдельно.
Características técnicas
  • Sección de conductor 0.09 ... 0.52 mm²
  • Diámetro exterior de hilo ≤1.7 mm
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Voltaje nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensión de choque nominal 0.8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 30 V
  • Características de transmisión Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de contacto, blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10,000
  • Nota sobre los ciclos de conexión Mating cycles with other HMC components
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polycarbonate (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (blindaje) Zinc die-cast, nickel-plated
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoría 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 37,2 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140187504
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar