Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 410 0306 100
Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 10,0m
Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 10,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 410 0306 100
Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 10,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Sistema de cableado
  • Seria Han® F+B
  • Element Conjuntos de cable
  • Specyfikacje Premontado en un lado
  • Złącze 1
    Macho
    Carcasa
  • Typ przewodu Cable de cobre (redondo)
Wersja
  • Długość kabla 10 m
  • Liczba rdzeni 17
  • Konstrukcja rdzenia 0.5 mm²
  • Liczba kontaktów 17
  • Kontakt PE Yes
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 10 A
  • Napięcie znamionowe 400 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Ograniczenie temperaturowe
    -20 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP69
  • Minimalny promień gięcia
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretano)
  • Kolor (kabel) Gris
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 50525-1
    IEC 60228
    EN 50363-3
    EN 50363-10-2
  • Certyfikaty
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topax 990
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Alemania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140238190
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar