Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
N.º de referencia: 10 36 003 0001
Han Ex 3A Kit HBM/HTE-M20
Han Ex 3A Kit HBM/HTE-M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Juego completo
Terminación de tornillo
Corriente nominal: ‌10 A
Contactos: 3
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x M20
Diámetro: Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
Grado de protección: IP67 con tornillo de obturación 09 20 000 9918
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 36 003 0001
Han Ex 3A Kit HBM/HTE-M20
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
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie Han A®
  • Serie de capotas/bases Han® Ex
  • Elemento Juego completo
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 3
  • Contacto PE
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M20
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Conectores para atmósferas potencialmente explosivas
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 90 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -20 ... +40 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67 con tornillo de obturación 09 20 000 9918
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polycarbonate (PC)
  • Material (capota/base) Zinc die-cast
  • Superficie (capota/base) Powder-coated
  • Color (capota/base) RAL 5015 (sky blue)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Stainless steel
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0
    EN 60079-11
    IEC 60079-11
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 170 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140189461
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje