Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
5
Inserts
55
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 816 0303
Han EMC/B 16 Base Panel
Han EMC/B 16 Base Panel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Junta interna
Tamaño: 16 B
Construcción baja
Enclavamiento doble (sobre la capota)
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 62 816 0303
Han EMC/B 16 Base Panel
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
5
Inserts
55
Frames
2
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Carcase/prize
  • Serii de carcase/prize Han® EMC/B
  • Tip carcasă/priză Priză cu montaj pe panou
  • Descriere carcasă/priză Izolaţie internă
  • Tip Construcţie joasă
Versiune
  • Mărime 16 B
  • Tip blocare Levier de blocare dublu (pe carcasă)
  • Domeniu de utilizare Carcase/prize pentru cerinţe ridicate de compatibilitate electromagnetică
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Pressofuzione d'alluminio
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Uncoated
  • Culoare (carcasă/priză) Non verniciato
  • Material (etanşare) NBR
  • RoHS Conforme
  • stare ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Non incluso
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Non incluso
  • Substanţe REACH SVHC Non incluso
  • Propunerea din California 65 de substanțe Si
  • Propunerea din California 65 de substanțe Naftalene
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 101 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140074118
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar