Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
470
N.º de referencia: 09 33 710 2601
Han E10_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLine
Han E10_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLine

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 10 B
Contactos: 10
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 33 710 2601
Han E10_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLine
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
470
Detalles del producto
Название
  • Категория Контактные вставки
  • Серия Han E®
  • Характеристики Han® GreenLine
Версия
  • Метод подключения Винтовое подключение
  • Тип Вилка
  • Размер 10 B
  • С защитой проводов Да
  • Число контактов 10
  • Контакт PE Да
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,75 ... 2,5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 18 ... AWG 14
  • Номинальный ток ‌ 16 A
  • Номинальное напряжение 500 V
  • Номинальное импульсное напряжение 6 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Номинальное напряжение согласно CSA 600 V
  • Номинальное напряжение, согласно CSA 600 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 1 mΩ
  • Длина снятия изоляции 7,5 mm
  • Момент затяжки
    ‌0,5 Nm Винт контакта M3
    ‌0,5 Nm Крепежные винты М3
    ‌1,2 Nm Винт PE M4
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Поликарбонат (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (серый)
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Посеребренные
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 40 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140472976
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522