Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Accessories
13
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 30 010 1531
Han B Hood Side Entry LC 2 Levers M25
Han B Hood Side Entry LC 2 Levers M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 10 B
Construcción baja
Enclavamiento doble (sobre la capota)
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 30 010 1531
Han B Hood Side Entry LC 2 Levers M25
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Accessories
13
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Hoods / Housings
  • Serie de capotas/bases Han® B
  • Tipo de capota/base Hood
  • Tipo Low construction
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Versión Side entry
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M25
  • Tipo de bloqueo Double locking lever (on the hood)
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Campo de aplicación Standard hoods/housings for industrial connectors
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (capota/base) Aluminium die-cast
  • Superficie (capota/base) Powder-coated
  • Color (capota/base) RAL 7037 (dust grey)
  • Material (bloqueo)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Color (bloqueo) RAL 7037 (dust grey)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nickel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 147 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140125780
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar