Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Accessories
4
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
20
N.º de referencia: 09 20 016 0301 XL
Han A Base Panel 1 Lever BigPack 120
Han A Base Panel 1 Lever BigPack 120

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: 16 A
Construcción baja
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 20 016 0301 XL
Han A Base Panel 1 Lever BigPack 120
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Accessories
4
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
20
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han A®
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
  • Tipo Construcción baja
Versión
  • Tamaño 16 A
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Han-Easy Lock®
  • Campo de aplicación Capotas/bases estándar para aplicaciones industriales
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 7037 (gris polvo)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo)
    Policarbonato (PC)
    Acero inoxidable
  • Color (bloqueo) RAL 7037 (gris polvo)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Níquel
    Naftalina
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 120
  • Peso neto 66,7 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140164277
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466