Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contact inserts
15
Hoods/Housings
5
N.º de referencia: 09 40 524 9953
Han 3HC350 M.Frame for HPR Compact
Han 3HC350 M.Frame for HPR Compact

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Telaio
per inserti maschio, per inserti femmina, 3x Han® HC Modular 350
Taglia: 24 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 524 9953
Han 3HC350 M.Frame for HPR Compact
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contact inserts
15
Hoods/Housings
5
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® HPR Compact
  • Tipo de accesorio Bastidor
  • Descripción del accesorio
    para aislantes macho
    para aislantes hembra
    3x Han® HC Modular 350
Versión
  • Tamaño 24 B
Características técnicas
  • Par de apriete ‌0,5 Nm Tornillos de fijación M3
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Metálicos
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 33 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140194106
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466