Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
饰品
9
Spare Part
2
Inserts
10
Frames
2
N.º de referencia: 19 30 216 1251
Han 16B-HMC-asg1-LB-M25
Han 16B-HMC-asg1-LB-M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: 16 B
Construcción baja
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 30 216 1251
Han 16B-HMC-asg1-LB-M25
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Zubehör
9
Ersatzteil
2
Einsätze
10
Rahmen
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
  • Series of hoods/housings Han® HMC
  • Type of hood/housing Felületszerelt ház
  • Type Alacsony kialakítás
Version
  • Size 16 B
  • Version Oldalsó bevezetés
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type Egykengyeles
  • Han-Easy Lock® Igen
  • Field of application Különleges lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak nagyszámú csatlakoztatási ciklushoz
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Mating cycles ≥ 10.000
  • Note on the mating cycles Csatlakoztatási ciklusok más HMC összetevőkkel
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Présöntött alumínium
  • Surface (hood/housing) Porbevonatos
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (porszürke)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking)
    Polikarbonát (PC)
    Rozsdamentes acél
  • Colour (locking) RAL 7037 (porszürke)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Igen
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 substances Igen
  • California Proposition 65 substances
    Nikkel
    Naftalin
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 275,4 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140127739
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar