Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
3
Hoods/Housings
83
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 002 2641
Han 2Mod-M-AX 70A, 6-16mm²
Han 2Mod-M-AX 70A, 6-16mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han ® 70 A
Módulo sencillo
Terminación de tornillo axial
Macho
Contactos: 2
Sección de conductor: 6 ... 16 mm²
Corriente nominal: ‌70 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 002 2641
Han 2Mod-M-AX 70A, 6-16mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
3
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detalles del producto
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® 70 A module
  • Size of the module Single module
  • Features Finger safe contacts
Version
  • Termination method Axial screw termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 2
  • Details Finger safe
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 6 ... 16 mm²
  • Wire outer diameter ≤10 mm
  • Rated current ‌ 70 A
  • Rated voltage 1,000 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 0.5 mΩ
  • Stripping length 11 ... 12 mm
  • Tightening torque
    2 Nm @ 6 mm²
    3 Nm @ 10 mm²
    4 Nm @ 14 mm²
    4 Nm @ 16 mm²
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • ECHA SCIP number 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 32.8 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140019638
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instruction Leaflett